RiLineX csatlakozóadapter

Cikkszám: RX 9360241

RiLineX gyűjtősín-platform csatlakozóadapter. Vízszintes és függőleges rendszerek T összekötéséhez. Átszerelhető bal oldalról jobb oldali betáplálásra.

Cikkszám:
RX 9360241
Előnyei
Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Függőleges változat a panel oldalsó betáplálásához
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 35745
Rated current of round conductor
710 A
Rated current of round conductor (UL)
630 A
Rated current of laminated copper bar
950 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
910 A
UL elektromos értékek (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1200 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés
A panelhez képest tengelyirányban
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 57,8 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 135,6 mm
Körvezetők csatlakozása
150 ‐ 300 mm²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
150 ‐ 300 mm²
Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel
AWG 250 ‐ AWG 550
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
120 ‐ 300 mm²
Szektor keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, egyeres
120 ‐ 240 mm²
Szektor keresztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Szektor keresztmetszetű többeres vezetékek csatlakoztatása
120 ‐ 300 mm²
Szektor keresztmetszetű vezetékek, többeres AWG vezetékek csatlakoztatása
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
32 x 20 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Névleges feszültség
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/EN 61439-1
UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
50 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1 kg
Bruttó tömeg
1,185 kg
Vámtarifaszám
85369010
EAN
4028177997202
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX csatlakozóadapter, 3 pólusú, SzéMa: 60x240 mm, vezetékcsatlakozás max. 300 mm², csatlakozótér SzéMa: 32x20 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions
Adatlapok
General technical information