RiLineX csatlakozóadapter

Cikkszám: RX 9361300

Csatlakozóadapter a RiLineX gyűjtősín-platformhoz. Kettős csatlakozóhoz alkalmas (sín). Szabadon választható fázistávolság. Csak 10 mm-es gyűjtősínekhez alkalmas.

Cikkszám:
RX 9361300
Előnyei
Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1 500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1 380 A
UL elektromos értékek (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 480 V, Megszakító max. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 2000 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés
fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Pólusok száma
1 pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 72,3 mm
Magasság: 119,4 mm
Mélység: 117,4 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
50 x 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Névleges feszültség
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/EN 61439-1
UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,65 kg
Bruttó tömeg
0,688 kg
Vámtarifaszám
85369010
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX csatlakozóadapter, 1 pólusú, SzéMa: 72x120 mm, Csatlakozótér SzéMa: 50x10 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information