RiLineX csatlakozóadapter

Cikkszám: RX 9361315

RiLineX gyűjtősín-platform csatlakozóadapter. Kettős csatlakozóhoz (kör/szektor keresztmetszetű vezetékek) Szabadon választható fázistávolság. 1 pólusú L1/L2/L3/N-hez.

Cikkszám:
RX 9361315
Előnyei
Gyűjtősín-rendszerre szerelés és kábelcsatlakozás egyetlen csavarral
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Rated current of round conductor
1 060 A
Rated current of round conductor (UL)
980 A
UL elektromos értékek (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 2000 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés
fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Pólusok száma
1 pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 54,1 mm
Magasság: 119,4 mm
Mélység: 163,4 mm
Körvezetők csatlakozása
300 mm²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 300 mm²
Körvezetők csatlakozása, sodrott eres, AWG érvéghüvellyel
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Többeres körvezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 300 mm²
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, többeres AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 550
Szektor keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása, egyeres
120 ‐ 240 mm²
Szektor keresztmetszetű vezetékek csatlakozása, egyeres AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Szektor keresztmetszetű többeres vezetékek csatlakoztatása
95 ‐ 300 mm²
Szektor keresztmetszetű vezetékek, többeres AWG vezetékek csatlakoztatása
AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Névleges feszültség
1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/EN 61439-1
UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1 000 V
Power dissipation (max.)
105 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,8 kg
Bruttó tömeg
0,892 kg
Vámtarifaszám
85369010
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX csatlakozóadapter, 1 pólusú, SzéMa: 54x120 mm, vezetékcsatlakozó max. 300 mm²
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Adatlapok
General technical information