RiLineX CB component adaptor

Cikkszám: RX 9360.500

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. Version for cable outlet at the bottom.

Cikkszám:
RX 9360.500
Kivitel
Easy Fix
Előnyei
MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Egységcsomag
3 connection space covers
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Rated impulse withstand current
80 kA
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Pólusok száma
3-pólusú
Kábelkivezetés
alul
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160)
BTicino (M1 160)
Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H,NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160)
Eaton (NZM1)
Fuji Electric (BW125JAG-3P)
Hager (P160)
Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125)
Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF)
Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX³ 160)
LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160)
Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV)
OEZ (BC160)
Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16)
Sassin (3SM8L-100)
Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Méret
Szélesség: 81 mm
Magasság: 252 mm
Mélység: 63 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,364 kg
Bruttó tömeg
1,367 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,375
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177997158
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 160 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 81 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the bottom.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Adatlapok
General technical information