- Cikkszám:
- RX 9360.503
- Kivitel
- Easy Fix
- Előnyei
- MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
- Tool-free changeover of the cable outlet
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
RAL 35745
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Névleges áram max.
- 160 A
- Névleges áramerősség (UL)
- 125 A
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 12 kV
- Névleges feszültség
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Rated impulse withstand current
- 80 mA
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kábelkivezetés
- felül
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Az alaprezgés frekvenciája
- 50...60 Hz
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -25 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Méret
- Szélesség: 81 mm
Magasság: 252 mm
Mélység: 63 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Termékleírás
-
RX CB component adaptor 160 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 81 mm