RiLineX Circuit-breaker component adaptor

Cikkszám: RX 9360.513

CB component adaptors for the RiLineX busbar platform in widths 81 to 140 mm. For mounting moulded-case circuit-breakers (MCCBs). Products are available in two variants: An "Easy-Fix" variant for user-friendly external mounting of switches from all standard manufacturers, and a "Universal" variant with U nuts for maximum flexibility.

Cikkszám:
RX 9360.513
Kivitel
Easy Fix
Előnyei
MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Névleges áram max.
250 A
Névleges áramerősség (UL)
210 A
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Pólusok száma
3-pólusú
Kábelkivezetés
felül
Csatlakozás módja (elektromos)
M8 csavar
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Méret
Szélesség: 105 mm
Magasság: 252 mm
Mélység: 63 mm
Csomagolási egység
1 db
Termékleírás
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Dokumentációk
Safety instructions
További műszaki információk
Adatlapok
General technical information