RiLineX CB component adaptor

Cikkszám: RX 9360525

RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting with semi-automatic adjustment of the bar thickness between 5 and 10 mm. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.

Cikkszám:
RX 9360525
Kivitel
Easy Fix
Előnyei
MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Egységcsomag
3 terminal covers
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Pólusok száma
3-pólusú
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
M10 csavar
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
Eaton (NZM3)
Fuji Electric (BW400_-3)
Hager (X630)
Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
LS Electric (400AF, TS400, TS630)
Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
OEZ (BH630)
Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
Schneider (NSX400, NSX630)
Schrack (MC3)
Siemens (3VA23, 3VA24)
Terasaki (S400, E630, S630)
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Méret
Szélesség: 145 mm
Magasság: 325 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
4 kg
Bruttó tömeg
4,298 kg
Réz tartalom (kg/db)
1,652
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177997127
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 400 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 140 mm. The "Easy-Fix" concept allows adaptors and switches to be mounted independently of one another. This concept is available for all popular manufacturers. The adaptor features tool-free snap-on mounting. The cable outlet is easily converted to the top or bottom to suit individual requirements.
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Adatlapok
General technical information