RiLineX CB-készülékadapter

Cikkszám: RX 9360535

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 630 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 145 mm. Az Easy Fix működési elv révén az adapter- és kapcsolófelszerelés egymástól függetlenül elvégezhető. Ez a működési elv minden elterjedt gyártó terméke esetében alkalmazható. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. A vezetékkimenet az egyedi követelményekhez igazítható a kimenet egyszerű átépítésével alul vagy felül.

Cikkszám:
RX 9360535
Kivitel
Easy Fix
Előnyei
MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
Ráhúzós szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Egységcsomag
3 kapocsfedél
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
29 x 10 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
M10 csavar
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Méret
Szélesség: 145 mm
Magasság: 325,8 mm
Mélység: 76,4 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
5 kg
Bruttó tömeg
5,206 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,64
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177997110
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX CB készülékadapter, 630 A, 3 pólusú, Kivitel: Easy Fix, Szé.: 140 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Adatlapok
General technical information