- Cikkszám:
- RX 9360603
- Kivitel
- univerzális
- Előnyei
- MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
- Ráhúzós szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 12 kV
- Névleges feszültség
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL) - Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 9 x 6 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kábelkivezetés
- felül
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Az alaprezgés frekvenciája
- 50...60 Hz
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -25 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Méret
- Szélesség: 81,9 mm
Magasság: 251,4 mm
Mélység: 50,8 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,21 kg
- Bruttó tömeg
- 1,217 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- Termékleírás
- RX CB készülékadapter, 160 A, 3 pólusú, Kivitel: Universal Fix, vezetékkimenet felül, Szé.: 81 mm
RiLineX CB-készülékadapter
Cikkszám: RX 9360603
RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 160 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 81 mm. A Universal kivitel a csúszóanyákkal a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a kapcsolók szerelése során. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Felső vezetékkimenethez való kivitel.