RiLineX CB-készülékadapter

Cikkszám: RX 9360613

RiLineX CB készülékadapter (3 pólusú, max. 250 A) 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A készülékszélesség 105 mm. A Universal kivitel a csúszóanyákkal a legnagyobb rugalmasságot biztosítja a kapcsolók szerelése során. Az adapter szerszám nélküli, felpattintással szerelhető, félautomata sínvastagság-beállítással 5 és 10 mm között. Felső vezetékkimenethez való kivitel.

Cikkszám:
RX 9360613
Kivitel
univerzális
Előnyei
MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
Ráhúzós szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Névleges lökőfeszültség, Uimp
12 kV
Névleges feszültség
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1 000 V
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
15 x 6 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Kábelkivezetés
felül
Csatlakozás módja (elektromos)
M8 csavar
A következő gyártmányokhoz (típushoz)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Az alaprezgés frekvenciája
50...60 Hz
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Méret
Szélesség: 108,7 mm
Magasság: 251,4 mm
Mélység: 62,8 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,47 kg
Bruttó tömeg
1,473 kg
Vámtarifaszám
39269097
Termékleírás
RX CB készülékadapter, 250 A, 3 pólusú, Kivitel: Universal Fix, vezetékkimenet felül, Szé.: 105 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Safety instructions
Selection guide
Adatlapok
General technical information