- Cikkszám:
- RX 9360635
- Kivitel
- univerzális
- Előnyei
- MCCB kompakt légmegszakító közvetlen felszerelése a panelre
- Ráhúzós szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- A piacon elterjedt kapcsolótípusok gyors és egyszerű előszerelése a kapcsolószekrényen kívülre
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
- Szín
- RAL 9005
RAL 35745
- Egységcsomag
- 3 csatlakozótér-fedéllel, 2 kereszttartóval és rögzítőanyagokkal
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 12 kV
- Névleges feszültség
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1 000 V
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 29 x 10 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M10 csavar
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Az alaprezgés frekvenciája
- 50...60 Hz
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -25 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Méret
- Szélesség: 145 mm
Magasság: 325,8 mm
Mélység: 76,4 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,52 kg
- Bruttó tömeg
- 4,722 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,64
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177997066
- ETIM 9
- EC001531
- Termékleírás
-
RX CB készülékadapter, 630 A, 3 pólusú, Kivitel: Universal Fix, Szé.: 140 mm