RiLineX zárómodul készlet alapmodulhoz

Cikkszám: RX 9360102

3 pólusú RiLineX zárómodulkészlet, a moduláris RiLineX panelhez lehet felhasználni. Ez a készlet bal és jobb oldali panelzárást képez, teljes körű érintésvédelmmel. A készülékek a zárómodulokra ráépíthetőek. A zárómodulkészlet Plus változatának alkalmazásával a RiLineX panelen további 36 mm beépítési terület válik elérhetővé.

Cikkszám:
RX 9360102
Előnyei
Méretezhető rendszerhosszok alapmodulokkal
Egyszerű szerelés
Méretezhető névleges áramerősségek a változtatható gyűjtősín-keresztmetszetekkel
Ellenőrzött rövidzárlati szilárdság max. 65 kA-ig
Alkalmas váltóáramú alkalmazásokhoz 1000 V AC-ig és egyenáramú alkalmazásokhoz 1500 V DC-ig
null
Érintésvédett IP 2XB-ig, bővíthető IP 3X-re
Tesztelve és tanúsítva az IEC és az UL szerint
Egyszerű bővítés és sorolás
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 35745
Egységcsomag
Bal oldali panel végzáró elem
Jobb oldali panel végzáró elem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Az alábbi cikkszámokhoz
9360.110
9360.120
9360.150
Pólusok száma
3-pólusú
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,99 kg
Bruttó tömeg
1,146 kg
Vámtarifaszám
85369010
Termékleírás
RiLineX zárómodul készlet a 3 pólusú moduláris RiLineX panelhez. Ez a készlet bal és jobb oldali panelzárást képez, teljes körű érintésvédelmmel. Erre a zárómodul készletre rá lehet építeni. A csomag egy bal oldali zárómodult, egy jobb oldali zárómodult és rögzítőanyagokat tartalmaz.
Dokumentációk
Info sheet
Leírás
Safety instructions