Érintésvédelmi profil

Cikkszám: RX 9365025

RiLineX körbefutó védőprofil. Csak RiLineX felépítendő eszközök RiLine60 gyűjtősínrendszeren történő használata esetén szükséges.

Cikkszám:
RX 9365025
Anyag
Kemény PVC
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,7 kg
Bruttó tömeg
0,842 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
4,66
Vámtarifaszám
39162000
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RiLineX körbefutó védőprofil. Csak RiLineX felépítendő eszközök RiLine60 gyűjtősínrendszeren történő használata esetén szükséges. Hossz: 1200 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide
Safety instructions