RiLineX keretkapocs készlet 1-es méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, 35 - 150 mm²
- Cikkszám:
- RX 9365542
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9362.110
- 9362.115
- 9363.110
- 9363.115
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,501 kg
- Bruttó tömeg
- 0,504 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 1,25
- Vámtarifaszám
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Termékleírás
- RX Keretkapocs 1-es méretű NH biztosítós szakaszolókhoz