RiLineX sínre szerelhető biztosítós elem a 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. D 01 (illesztőgyűrűvel) és D02 (E18) olvadóbiztosítóhoz. Optikai LED-es biztosítófelügyelettel. A biztosító biztonságos érintkezése céljából a készülék nem rendelkezik csavaros fedéllel, hanem biztonsági tartóval, amely nyitott állapotban lezárható, és zárt állapotban plombálható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 16 mm² méretig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával.
- Cikkszám:
- RX 9360802
- Előnyei
- A biztosítóbetétek biztos érintkezése (csavaros zárósapka nélkül)
- Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- Optikai LED biztosítófelügyelet
- Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
- Karbantartásmentes húzórugós csatlakozás 16 mm²-ig
- Teljes érintésvédelem további tartozékok, pl. csavarsapkák nélkül
- Termékváltozás
- (Szekunder)
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 35745
RAL 9005 - Egységcsomag
- 4 db sínre szerelhető biztosítós aljzat
12 db szűkítőelem D 01 biztosítókhoz - Csatlakozás módja (elektromos)
- Direkt rugós sorkapocs
- Névleges áram max.
- 63 A
- Névleges üzemi feszültség
- 400 V AC
- Kábelkivezetés
- alul
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Méret
- Szélesség: 26,8 mm
Magasság: 253,8 mm
Mélység: 89,8 mm - Körvezetők csatlakozása
- 16 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- Magasság: 5, 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Névleges feszültség
- 400 V AC
- Túlfeszültség kategória
- 4
- Szennyezettségi fok
- 3
- Szabványok
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Névleges szigetelési feszültség, Ui
- 1 000 V
- Veszteségi teljesítmény max.
- 5,5 W
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Max. üzemi levegő páratartalom
- 90 %
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Alkalmazási kategória
- AC-21B (400 V/100 A)
- Biztonsági betétek
- D 02-E 18
- Tűzterhelés
- 4,613 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,432 kg
- Bruttó tömeg
- 1,437 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 9,55
- Vámtarifaszám
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Termékleírás
- RX Sínre szerelhető biztosítós elem, 63 A, 3 pólusú, D 02-E 18, LED-del, Szé: 27 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions