RiLineX sínre szerelhető biztosítós elem

Cikkszám: RX 9360805

RiLineX sínre szerelhető biztosítós elem a 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. D 01 (illesztőgyűrűvel) és D02 (E18) olvadóbiztosítóhoz. Elektronikus és optikai LED biztosítófelügyelettel érzékelő-érintkezőkön keresztül. A biztosító biztonságos érintkezése céljából a készülék nem rendelkezik csavaros fedéllel, hanem biztonsági tartóval, amely nyitott állapotban lezárható, és zárt állapotban plombálható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 16 mm² méretig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával.

Cikkszám:
RX 9360805
Kivitel
elektronikus biztosítófelügyelettel
Előnyei
A biztosítóbetétek biztos érintkezése (csavaros zárósapka nélkül)
Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
Optikai LED biztosítófelügyelet
Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
Karbantartásmentes húzórugós csatlakozás 16 mm²-ig
Teljes érintésvédelem további tartozékok, pl. csavarsapkák nélkül
Termékváltozás
(Szekunder)
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 35745
RAL 9005
Egységcsomag
4 db sínre szerelhető biztosítós aljzat
12 db szűkítőelem D 01 biztosítókhoz
Csatlakozás módja (elektromos)
Direkt rugós sorkapocs
Névleges áram max.
63 A
Névleges üzemi feszültség
400 V AC
Kábelkivezetés
alul
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 35,8 mm
Magasság: 253,8 mm
Mélység: 89,8 mm
Körvezetők csatlakozása
16 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez
Magasság: 5, 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Névleges feszültség
400 V AC
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/DIN EN 60 947-3
Névleges szigetelési feszültség, Ui
1 000 V
Veszteségi teljesítmény max.
5,5 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Max. üzemi levegő páratartalom
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Alkalmazási kategória
AC-21B (400 V/100 A)
Biztonsági betétek
D 02-E 18
Tűzterhelés
5,995 MJ/m²
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,796 kg
Bruttó tömeg
1,8 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,07
PCF/VE (Cradle to Gate)
12,02
Vámtarifaszám
85369095
ETIM 9
EC001644
Termékleírás
RX Sínre szerelhető biztosítós elem, 63 A, 3 pólusú, D 02-E 18, LED-del és biztosítófelügyelettel, Szé: 36 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions