RiLineX biztosítótartó

Kompakt RiLineX Class CC biztosítótartó 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. Class CC (30 A) hengeres biztosítóhoz optikai LED biztosító-felügyelettel. A hengeres biztosító megfelelő érintkezése céljából a készülék speciális biztosítótartóval rendelkezik, amely nyitott állapotban lezárható, és zárt állapotban plombálható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 6 mm² keresztmetszetig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával. A kiviteltől függően elektronikus biztosítófelügyelettel (ESÜ) is kapható.