Kompakt RiLineX biztosítótartó, CC osztály, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. CC osztályú hengeres biztosítókhoz (30 A) optikai LED biztosítófelügyelettel. A hengeres biztosító biztonságos érintkezése céljából a készülék speciális biztosítótartóval rendelkezik, amely nyitott állapotban lezárható, és zárt állapotban plombálható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 6 mm² méretig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával. Elektronikus biztosítófelügyelettel.
- Cikkszám:
- RX 9364004
- Előnyei
- Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- Class CC biztosítóhoz az UL 248-4 szerint
- UL-listed jóváhagyás az UL 4248 szerint
- Innovatív kifordító mechanizmus, egyes biztosítóbetétek szelektív cseréje lehetséges
- Jól hozzáférhető push-in csatlakozók az alsó részen
- Biztosító kivételéhez használható szerszám a csomagban mellékelve
- Lezárható és plombálható
- elektronikus biztosítófelügyelettel
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Névleges áramerősség (max.)
- 30 A
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Direkt rugós sorkapocs
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V AC
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 200 kA - 600 V, CC osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 27 mm
Magasság: 263 mm
Mélység: 123,5 mm - Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Biztonsági betétek
- Class CC
- A következő biztosítótípushoz (Class)
- CC osztályú biztosító
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,406 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- Jóváhagyások
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions