RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 00 méretben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozókivitel keretes kapoccsal 1,5 - max. 95 mm² átmérőjű körvezetékek csatlakoztatásához. Kábelkimenet egyedileg felülre vagy alulra átszerelhető. Elektronikus biztosítófelügyelettel együtt.
- Cikkszám:
- RX 9362035
- Kivitel
- 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
elektronikus biztosítófelügyelettel - Előnyei
- Fedél: lezárható és plombálható
- Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
- Ráhúzós szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere
- Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért
- Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - Egységcsomag
- Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Biztonsági betétek
- NH 00
- NH 000
- Névleges szigetelési feszültség, Ui
- 1 000 V
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V AC
- NH-méret
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 106 mm
Magasság: 229,5 mm
Mélység: 104,5 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...35 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Alkalmazási kategória
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Szennyezettségi fok
- 3
- elektronikus biztosítófelügyelettel
- Igen
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Tűzterhelés
- 16,6 MJ/m²
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Veszteségi teljesítmény max.
- 22 W
- Teljesítményveszteség olvadóbetétenként (max.)
- 12 W
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,155 kg
- Bruttó tömeg
- 1,175 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,409
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,86
- Vámtarifaszám
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Termékleírás
- RX NH biztosítós szakaszoló, 00 méret, 160 A, 3 pólusú, keretes kapocs, 800 V-os biztosító felügyelettel
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions