RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 3-as méretben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen az integrált mérési helyekkel történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozó kivitel M10 csavaros csatlakozóval. Kábelkimenet egyedileg felülre vagy alulra átszerelhető. Elektronikus biztosítófelügyelettel.
- Cikkszám:
- RX 9362315
- Kivitel
- 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
elektronikus biztosítófelügyelettel - Előnyei
- Fedél: lezárható és plombálható
- Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
- Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere
- Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért
- Nagy névleges feszültség, 800 V
- Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - Egységcsomag
- Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- M10 csavar
- Biztonsági betétek
- NH 3
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V AC
- NH-méret
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 348,6 mm
Mélység: 134,9 mm - Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...35 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Szennyezettségi fok
- 3
- elektronikus biztosítófelügyelettel
- Igen
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Tűzterhelés
- 47,58 MJ/m²
- Veszteségi teljesítmény max.
- 101 W
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,7 kg
- Bruttó tömeg
- 4,83 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 2,255
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 32,08
- Vámtarifaszám
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Termékleírás
- RX NH biztosítós szakaszoló, 3-as méret, 630 A, 3 pólusú, M10 csavar, 800 V biztosítófelügyelettel
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions