RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Cikkszám: RX 9362423

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 000 méretben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozókivitel keretes kapoccsal 1,5 - max. 50 mm² átmérőjű körvezetékek csatlakoztatásához. Elektronikus biztosítófelügyelettel.

Cikkszám:
RX 9362423
Kivitel
60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
elektronikus biztosítófelügyelettel
Előnyei
Fedél: lezárható és plombálható
Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
Ráhúzós szerelés 250 A-ig és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere
Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért
Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Egységcsomag
Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Kábelkivezetés
alul
Csatlakozás módja (elektromos)
Keretkapocs
Biztonsági betétek
NH 000
Névleges szigetelési feszültség, Ui
1 000 V
Névleges üzemi feszültség
690 V AC
NH-méret
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 53 mm
Magasság: 301,1 mm
Mélység: 103 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...35 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Pólusok száma
3-pólusú
Alkalmazási kategória
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Szennyezettségi fok
3
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Tűzterhelés
13,62 MJ/m²
Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
1,5 ‐ 16 mm²
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
1,5 ‐ 50 mm²
Veszteségi teljesítmény max.
36 W
Teljesítményveszteség olvadóbetétenként (max.)
9 W
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,96 kg
Bruttó tömeg
0,985 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,404
PCF/VE (Cradle to Gate)
6,54
Vámtarifaszám
85369095
ETIM 9
EC001040
Termékleírás
NH biztosítós szakaszoló, 000 méret, 125 A, 3 pólusú, kimenet alul, keretes kapocs, biztosítófelügyelettel
Jóváhagyások
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions