RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Cikkszám: RX 9363005

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 00 méretben szerelőlapokhoz. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozó kivitel M8 csavaros csatlakozóval. Elektronikus biztosítófelügyelettel.

Cikkszám:
RX 9363005
Kivitel
elektronikus biztosítófelügyelettel
Szerelőlapos kiépítéshez
Előnyei
Fedél: lezárható és plombálható
Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere
Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért
Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Egységcsomag
Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez
for mounting plate assembly
Igen
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
M8 csavar
Biztonsági betétek
NH 00
NH 000
Névleges szigetelési feszültség, Ui
1 000 kV
Névleges üzemi feszültség
690 V AC
NH-méret
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 106 mm
Magasság: 228,9 mm
Mélység: 86,1 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...35 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Pólusok száma
3-pólusú
Alkalmazási kategória
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Szennyezettségi fok
3
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Tűzterhelés
13,24 MJ/m²
Veszteségi teljesítmény max.
16 W
Teljesítményveszteség olvadóbetétenként (max.)
12 W
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,82 kg
Bruttó tömeg
0,917 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,18
PCF/VE (Cradle to Gate)
5,51
Vámtarifaszám
85369095
ETIM 9
EC001040
Termékleírás
RX NH biztosítós szakaszoló, 00 méret, 160 A, 3 pólusú, M8 csavar, 800 V biztosítófelügyelettel, szerelőlapra felszerelhető
Jóváhagyások
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions