RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 00 méretben szerelőlapokhoz. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozókivitel keretes kapoccsal 1,5 - max. 95 mm² átmérőjű körvezetékek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- RX 9363030
- Kivitel
- Szerelőlapos kiépítéshez
- Előnyei
- Fedél: lezárható és plombálható
- Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
- Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere
- Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért
- Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Igen
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- Csatlakozás módja (elektromos)
- Keretkapocs
- Biztonsági betétek
- NH 00
- NH 000
- Névleges szigetelési feszültség, Ui
- 1 000 kV
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V AC
- NH-méret
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
- Méret
- Szélesség: 106 mm
Magasság: 194 mm
Mélység: 86,1 mm - Körvezetők csatlakozása
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...35 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...70 °C
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Alkalmazási kategória
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Szennyezettségi fok
- 3
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Tűzterhelés
- 11,56 MJ/m²
- Finomeres, érvéghüvely nélküli körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Veszteségi teljesítmény max.
- 16 W
- Teljesítményveszteség olvadóbetétenként (max.)
- 12 W
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,809 kg
- Bruttó tömeg
- 0,829 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,268
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,47
- Vámtarifaszám
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Termékleírás
- RX NH biztosítós szakaszoló, 00 méret, 160 A, 3 pólusú, keretes kapocs, szerelőlapra felszerelhető
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions