RiLineX NH biztosítós szakaszoló

Cikkszám: RX 9363115

RiLineX NH biztosítós szakaszoló, 1 méretben szerelőlapokhoz. A fedél lezárható, plombálható, és vizuális biztosító-felügyelettel rendelkezik. A biztonságos feszültségellenőrzés a fedélen keresztül az integrált mérési pontokon történik. A karbantartási munkák megkönnyítése érdekében az NH biztosítós szakaszolók semleges pozícióval is rendelkeznek. Csatlakozó kivitel M10 csavaros csatlakozóval. Elektronikus biztosítófelügyelettel.

Cikkszám:
RX 9363115
Kivitel
Szerelőlapos kiépítéshez
elektronikus biztosítófelügyelettel
Előnyei
Fedél: lezárható és plombálható
Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
Szerszám nélküli kábelcsatlakozás-csere
Semleges pozíció az egyszerűbb karbantartási munkálatokért
Minden változat elektronikus biztosítófelügyelettel is elérhető
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Egységcsomag
Csatlakozók elektronikus biztosítófelügyelethez
for mounting plate assembly
Igen
Kábelkivezetés
fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)
M10 csavar
Biztonsági betétek
NH 1
Névleges szigetelési feszültség, Ui
1 000 V
Névleges üzemi feszültség
690 V AC
NH-méret
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret
Szélesség: 181,8 mm
Magasság: 348,5 mm
Mélység: 110,5 mm
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...35 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...70 °C
Pólusok száma
3-pólusú
Alkalmazási kategória
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Szennyezettségi fok
3
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Tűzterhelés
37,87 MJ/m²
Veszteségi teljesítmény max.
42 W
Teljesítményveszteség olvadóbetétenként (max.)
23 W
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,4 kg
Bruttó tömeg
2,454 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,57
PCF/VE (Cradle to Gate)
16,12
Vámtarifaszám
85369095
ETIM 9
EC001040
Termékleírás
RX NH biztosítós szakaszoló, 1-es méret, 250 A, 3 pólusú, M10 csavar, 800 V biztonsági felügyelettel, szerelőlapra felszerelhető
Jóváhagyások
CQC-CCC
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions