RiLineX mikrokapcsoló NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: RX 9365505

RiLineX mikrokapcsoló 00, 1, 2 és 3-as méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, a kapcsolóállás jelzéséhez.

Cikkszám:
RX 9365505
Következő méretekhez:
00 - 3
Az alábbi cikkszámokhoz
9362000 - 9362350
9363000 - 9363315
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,078 kg
Bruttó tömeg
0,08 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,99
Vámtarifaszám
85365019
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RX mikrokapcsoló 00-3-as méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide
Safety instructions