RiLineX keretkapocs készlet kör keresztmetszetű vezetékek 00 méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz történő csatlakoztatásához , 4 - 70 mm²
- Cikkszám:
- RX 9365540
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Következő méretekhez:
- 00
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9362110
- 9262115
- 9363110
- 9363115
- Körvezetők csatlakozása
- 4 ‐ 70 mm²
- Kör keresztmetszetű vezeték
- 4 ‐ 70 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,096 kg
- Bruttó tömeg
- 0,096 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,3
- Vámtarifaszám
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Termékleírás
- RX Szorítóbilincs 00 méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz (körvezetők)