RiLineX keretkapocs készlet kör szektorvezetékek 00 méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz történő csatlakoztatásához, 4 - 95 mm²
- Cikkszám:
- RX 9365541
- Anyag
- Acéllemez, horganyzott
- Következő méretekhez:
- 00
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9362210
- 9362215
- 9362310
- 9362315
- 9363210
- 9363215
- 9363310
- 9363315
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 95 mm²
- Csomagolási egység
- 3 db
- Nettó tömeg
- 0,144 kg
- Bruttó tömeg
- 0,149 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,43
- Vámtarifaszám
- 73182900
- ETIM 9
- EC000001
- Termékleírás
- RX szorítóbilincs 00 méretű NH biztosítós szakaszolókhoz (szektorvezetők)