RiLineX érintésvédelem, a RiLine60 gyűjtősínrendszereken az 00 méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolók használata esetén szükséges.
- Cikkszám:
- RX 9365510
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - Az alábbi cikkszámokhoz
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Tűzterhelés
- 0,454 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,082 kg
- Bruttó tömeg
- 0,083 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,61
- Vámtarifaszám
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Termékleírás
- RX Érintésvédelem 00 méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz
- Dokumentációk
- Quick guide