RiLineX érintésvédelem NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: RX 9365515

RiLineX érintésvédelem, a RiLine60 gyűjtősínrendszereken az 1-es méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolók használata esetén szükséges.

Cikkszám:
RX 9365515
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Az alábbi cikkszámokhoz
9362110
9362115
9362140
Tűzterhelés
0,389 MJ/m²
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,079 kg
Bruttó tömeg
0,08 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,6
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC000775
Termékleírás
RX Érintésvédelem 1-es méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide