RiLineX biztosítós szakaszoló D-Switch

Cikkszám: RX 9360824

RiLineX biztosítós szakaszoló a 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. D 01 (illesztőgyűrűvel) és D02 olvadóbiztosítókkal történő alkalmazásra (max. 63 A). Szintén alkalmas 10 x 38 mm-es hengeres biztosítókkal történő alkalmazásra a mellékelt tartórugókkal. Integrált optikai LED biztosítófelügyelet, valamint elektronikus biztosítófelügyelet kontaktusokkal. A kapcsoló be- és a kikapcsolt állásban lezárható. A könnyebb vezetékcsatlakoztatásról 45°-os szögű direkt rugós sorkapocs gondoskodik, 16 mm² méretig. A készülék alkalmas a szerszám nélküli, felpattintható szerelésre, az 5 és 10 mm-es gyűjtősínvastagság félautomata beállításával.

Cikkszám:
RX 9360824
Kivitel
elektronikus biztosítófelügyelettel
Előnyei
A biztosítóbetétek biztos érintkezése (csavaros zárósapka nélkül)
Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
Optikai LED biztosítófelügyelet
Feszültségellenőrzés külön nyíláson keresztül
Karbantartásmentes húzórugós csatlakozás 16 mm²-ig
Teljes érintésvédelem további tartozékok, pl. csavarsapkák nélkül
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Egységcsomag
4 biztosítós szakaszoló
12 db szűkítőelem D 01 biztosítókhoz
Csatlakozás módja (elektromos)
Direkt rugós sorkapocs
Névleges áram max.
63 A
Névleges üzemi feszültség
400 V AC
Kábelkivezetés
alul
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 35,8 mm
Magasság: 263 mm
Mélység: 104,2 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Túlfeszültség kategória
4
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC/DIN EN 60 947-3
Névleges szigetelési feszültség, Ui
800 V
Veszteségi teljesítmény max.
5,5 W
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Max. üzemi levegő páratartalom
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Alkalmazási kategória
AC-22B (400 V/100 A)
Biztonsági betétek
D 01 (szűkítő idommal)
D 02
10 x 38 mm
Tűzterhelés
6,433 MJ/m²
elektronikus biztosítófelügyelettel
Igen
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
2,232 kg
Bruttó tömeg
2,236 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,105
PCF/VE (Cradle to Gate)
14,81
Vámtarifaszám
85365080
ETIM 9
EC001040
Termékleírás
RX Biztosítós szakaszoló, 63 A, 3 pólusú, LED-del és biztosítófelügyelettel, Szé: 36 mm (D-Switch)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions