RiLineX csatlakozótér-fedél 00 méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, szerelőlemez felépítésekor használható.
- Cikkszám:
- RX 9365520
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9363000
- 9363005
- 9363030
- 9363035
- Méret
- Szélesség: 106 mm
Magasság: 35 mm
Mélység: 46 mm - Tűzterhelés
- 0,778 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,13 kg
- Bruttó tömeg
- 0,13 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,91
- Vámtarifaszám
- 73181900
- ETIM 9
- EC000775
- Termékleírás
- RX Csatlakozótér-fedél 00 méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz (szerelőlemezre történő felépítés)
- Dokumentációk
- Quick guide