RiLineX csatlakozótér-fedél NH biztosítós szakaszolóhoz

Cikkszám: RX 9365530

RiLineX csatlakozótér-fedél 00 méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, gyűjtősín felépítésekor használható.

Cikkszám:
RX 9365530
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Az alábbi cikkszámokhoz
9362000
9362005
9362030
9362035
Méret
Szélesség: 106 mm
Magasság: 41,4 mm
Mélység: 62 mm
Tűzterhelés
0,95 MJ/m²
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
0,144 kg
Bruttó tömeg
0,144 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,02
Vámtarifaszám
73269098
ETIM 9
EC000775
Termékleírás
RX Csatlakozótér-fedél 00 méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz (60 mm-es sínrendszer)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide