RiLineX csatlakozótér-fedél 1-es méretű RiLineX NH-biztosítós szakaszolókhoz, szerelőlapok és gyűjtősín felépítésekor használható.
- Cikkszám:
- RX 9365531
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9362110
- 9362115
- 9362140
- 9363110
- 9363115
- Méret
- Szélesség: 181,5 mm
Magasság: 66 mm
Mélység: 62,6 mm - Tűzterhelés
- 1,836 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,3 kg
- Bruttó tömeg
- 0,334 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,04
- Vámtarifaszám
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Termékleírás
- RX Csatlakozótér-fedél 1-es méretű NH-biztosítós szakaszolókhoz
- Dokumentációk
- Quick guide