45 mm-es készülékadapter. A készülékek rápattintható szerelése.
- Cikkszám:
- RX 9360710
- Kivitel
- csatlakozóvezetékkel
- Előnyei
- Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók
- Előkonfekcionált csatlakozóvezeték
- A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése
- Opcionális készülék-eltolás elleni védelem
- Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- Egyszerű szerelés
- Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - Csatlakozóvezetékek (AWG)
- AWG 14
- Névleges áramerősség (max.)
- 16 A
- Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség
- 16 A
- Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség (UL)
- 16 A
- UL elektromos értékek (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS, nem védett
- 100 kA - 600 V, RK5 osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
- 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 16 A, NHJH/7
- 30 kA - 600 V, Kombinált motorvezérlő max. 12,5 A, NHJH/7
- 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 40 A, NHJH/7
- 50 kA - 480 V, Megszakító max. 22 A, DIVQ/7
- Kábelkivezetés
- alul
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Csatlakozókábel hossz
- 150 mm
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 36,2 mm - Tartósínek száma/magassága
- 1 / 10 mm
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Névleges feszültség
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Szennyezettségi fok
- 3
- Szabványok
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Névleges lökőfeszültség, Uimp
- 8 kV
- Névleges szigetelési feszültség, Ui
- 1 000 V
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2XB
- Max. üzemi levegő páratartalom
- 90 %
- Üzemi hőmérséklettartomány
- -5 °C...55 °C
- Tárolási hőmérséklettartomány
- -25 °C...75 °C
- Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
- 10...90 %
- Tűzterhelés
- 3,419 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,2 kg
- Bruttó tömeg
- 1,35 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,108
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 8,51
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177997035
- ETIM 9
- EC001531
- Termékleírás
- RX készülékadapter, 16 A, AWG 14, 3 pólusú, Szé: 45 mm
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions