RiLineX készülékadapter

Cikkszám: RX 9360720

45 mm-es készülékadapter. A készülékek rápattintható szerelése.

Cikkszám:
RX 9360720
Kivitel
csatlakozóvezetékkel
Előnyei
Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók
Előkonfekcionált csatlakozóvezeték
A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése
Opcionális készülék-eltolás elleni védelem
Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
Egyszerű szerelés
Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Csatlakozóvezetékek (AWG)
AWG 12
Névleges áramerősség (max.)
25 A
Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség
25 A
Kör keresztmetszetű vezeték névleges áramerősség (UL)
25 A
UL elektromos értékek (SCCR)
5 kA - 600 V, RMS, nem védett
100 kA - 600 V, RK5 osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, Megszakító max. 22 A, DIVQ/7
65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 16 A, NHJH/7
30 kA - 600 V, Kombinált motorvezérlő max. 12,5 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 40 A, NHJH/7
Kábelkivezetés
alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
60 mm
Csatlakozókábel hossz
160 mm
Pólusok száma
3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
RiLineX
RiLine60
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 36,2 mm
Tartósínek száma/magassága
1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Névleges feszültség
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Szennyezettségi fok
3
Szabványok
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Névleges lökőfeszültség, Uimp
8 kV
Névleges szigetelési feszültség, Ui
1 000 V
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2XB
Max. üzemi levegő páratartalom
90 %
Üzemi hőmérséklettartomány
-5 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány
-25 °C...75 °C
Páratartalom (páralecsapódás nélkül)
10...90 %
Tűzterhelés
3,419 MJ/m²
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,36 kg
Bruttó tömeg
1,39 kg
Réz tartalom (kg/db)
0,096
PCF/VE (Cradle to Gate)
8,78
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177997028
ETIM 9
EC001531
Termékleírás
RX készülékadapter, 25 A, AWG 12, 3 pólusú, Szé: 45 mm
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Leírás
Quick guide
Safety instructions