RiLineX készüléktartó 45 mm szélességben RiLineX és 60 mm-es gyűjtősínplatformokhoz, érintkezőrendszer nélkül. Ideális, ha a szélesebb készülékeket a panelre kell rögzíteni.
- Cikkszám:
- RX 9360705
- Kivitel
- érintkezőrendszer nélkül
- Előnyei
- Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók
- A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése
- Opcionális készülék-eltolás elleni védelem
- Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát
- Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 36,2 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Tartósínek száma
- 1
- Névleges feszültség
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Tűzterhelés
- 3,506 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,16 kg
- Bruttó tömeg
- 1,2 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,39
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177997059
- ETIM 9
- EC001531
- Termékleírás
- RX készüléktartó, Szé: 45 mm, érintkezőrendszer nélkül
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions