54 mm-es készülékadapter. A készülékek rápattintható szerelése.
- Cikkszám:
- RX 9360707
- Kivitel
- érintkezőrendszer nélkül
- Előnyei
- Készülékek felszereléséhez a kalapsín-szerelés során, pl. motorindítók
- A berendezéstartó sínek egyszerű rögzítése
- Opcionális készülék-eltolás elleni védelem
- Az összehangolt kiegészítők csökkentik a szükséges különböző elemek számát
- Rápattintós szerelés és egyszerű beállítás 5/10 mm gyűjtősínvastagságra
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
RAL 35745 - Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:
- 60 mm
- Méret
- Szélesség: 54 mm
Magasság: 239,4 mm
Mélység: 36,2 mm - Megfelelő gyűjtősínekhez
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- RiLineX
- RiLine60
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Tartósínek száma
- 1
- Névleges feszültség
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Tűzterhelés
- 3,849 MJ/m²
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 1,26 kg
- Bruttó tömeg
- 1,278 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 7,69
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177997042
- ETIM 9
- EC001531
- Termékleírás
- RX készüléktartó, Szé: 54 mm, érintkezőrendszer nélkül
- Dokumentációk
- Leírás
- Quick guide
- Safety instructions