Dugaljsáv alkatrész készülékadapterekhez és készüléktartóhoz

Cikkszám: RX 9365710

RiLineX dugaljsáv készülékadapterek/tartók oldalirányú bővítéséhez. A dugaljsáv a készüléktartó bal és jobb oldalára felhelyezhető, és lehetővé teszi vékonyabb kábelek átvezetését.

Cikkszám:
RX 9365710
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Méret
Szélesség: 9,09 mm
Magasság: 240 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,2 kg
Bruttó tömeg
0,221 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
1,16
Vámtarifaszám
85369095
ETIM 9
EC002498
Termékleírás
RX dugaljsáv készülékadapterekhez/tartókhoz, SzéMa: 9,09x240 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide