RiLineX tartósín készülékadapterekhez

Cikkszám: RX 9365724

RiLineX tartósínek készülékadapterekhez 45 mm szélességben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. A felépítendő készülékek készülékadapterre és készüléktartóra bepattintós rögzítéssel történő felszereléséhez.

Cikkszám:
RX 9365724
Kivitel
rögzítőklipsszel
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Az alábbi cikkszámokhoz
9360710
9360720
9360730
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,064 kg
Bruttó tömeg
0,095 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,43
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC001285
Termékleírás
RX tartósín rögzítőklipsszel, Szé: 45 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide