RiLineX tartósín készülékadapterekhez

Cikkszám: RX 9365741

RiLineX tartósínek készülékadapterekhez 45 mm szélességben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. Állítható magasságú, ideális motorindító kombinációk rögzítéséhez, különböző rögzítési szintekkel. A felépítendő készülékek készülékadapterre és készüléktartóra bepattintós rögzítéssel történő felszereléséhez.

Cikkszám:
RX 9365741
Kivitel
magasságállítással
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
RAL 35745
Az alábbi cikkszámokhoz
9360710
9360720
9360730
Méret
Szélesség: 45 mm
Magasság: 12 mm, 20 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,144 kg
Bruttó tömeg
0,148 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,99
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC001285
Termékleírás
RX tartósín magasságállítással, Szé: 45 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide