RiLineX tartósínek készülékadapterekhez 45 mm szélességben, oldalsó eltolás elleni védelem nélkül. A felépítendő készülékek készülékadapterre és készüléktartóra bepattintós rögzítéssel történő felszereléséhez, a RiLineX és 60 mm-es gyűjtősínrendszereken.
- Cikkszám:
- RX 9365742
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Méret
- Szélesség: 45 mm
Magasság: 10 mm - Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,064 kg
- Bruttó tömeg
- 0,086 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,43
- Vámtarifaszám
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Termékleírás
- RX tartósín Szé: 45 mm
- Dokumentációk
- Quick guide