RiLineX tartósín készülékadapterekhez

Cikkszám: RX 9365745

RiLineX tartósínek készülékadapterekhez 54 mm szélességben, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez. Oldalsó eltolás elleni védelem nélkül. A felépítendő készülékek készülékadapterre és készüléktartóra bepattintós rögzítéssel történő felszereléséhez.

Cikkszám:
RX 9365745
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Az alábbi cikkszámokhoz
9360740
9360760
9360780
Méret
Szélesség: 54 mm
Magasság: 10 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,072 kg
Bruttó tömeg
0,096 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,48
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC001285
Termékleírás
RX tartósín Szé: 54 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide