RiLineX eltolás elleni védelem készülékadapter-tartósínekhez, szélesség 45 mm. 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez illeszkedik. Ajánlott a függőleges felépítésű alaprendszerek és komplett panelek esetében.
- Cikkszám:
- RX 9365734
- Anyag
- Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 9005
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9365724
- Méret
- Szélesség: 45 mm
- Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 0,04 kg
- Bruttó tömeg
- 0,042 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 0,27
- Vámtarifaszám
- 39269097
- ETIM 9
- EC002498
- Termékleírás
- RX Eltolás elleni védőelem tartósínhez, Szé: 45 mm
- Dokumentációk
- Quick guide