Eltolás elleni védelem készülékadapterhez

Cikkszám: RX 9365735

RiLineX eltolás elleni védelem készülékadapter-tartósínekhez, szélesség 54 mm. 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez illeszkedik. Ajánlott a függőleges felépítésű alaprendszerek és komplett panelek esetében.

Cikkszám:
RX 9365735
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Az alábbi cikkszámokhoz
9360740
9360760
9360780
9365725
Méret
Szélesség: 54 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,04 kg
Bruttó tömeg
0,044 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,27
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC002498
Termékleírás
RX Eltolás elleni védőelem tartósínhez, Szé: 54 mm
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide