Reteszelőcsap tartósínekhez

Cikkszám: RX 9365748

RiLineX reteszelőcsap készülékadapter-tartósínek oldalsó rögzítéséhez, 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez.

Cikkszám:
RX 9365748
Az alábbi cikkszámokhoz
9365.742
9365.745
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,05 kg
Bruttó tömeg
0,011 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,34
Vámtarifaszám
73269098
ETIM 9
EC002270
Termékleírás
RX reteszelőcsap tartósínekhez, reteszelőcsap nélkül
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration