Reteszelőék készülékadapterhez

Cikkszám: RX 9365749

RiLineX reteszelőék, szélesség 54 mm, motorindító-kombinációk rögzítéséhez készülékadaptereknél, a 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez.

Cikkszám:
RX 9365749
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 9005
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Az alábbi cikkszámokhoz
9360.740
9360.760
9360.780
Méret
Szélesség: 54 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
0,096 kg
Bruttó tömeg
0,112 kg
Vámtarifaszám
39269097
Termékleírás
RX reteszelőék készülékadapterhez, Szé: 54 mm
Magyarázatok
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide