RiLineX összekötő érintkező alkatrész készülékadapterekhez és készüléktartóhoz

Cikkszám: RX 9365700

RiLineX összekötő érintkező CB készülékadapterek (160 A-es kivitelek) összekapcsolásához a 60 mm-es gyűjtősínrendszereken.

Cikkszám:
RX 9365700
Anyag
Poliamid (PA 6)
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 35745
Az alábbi cikkszámokhoz
9360705
9360707
9360710 - 9360798
Csomagolási egység
50 db
Nettó tömeg
0,05 kg
Bruttó tömeg
0,019 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
0,38
Vámtarifaszám
39269097
ETIM 9
EC001121
Termékleírás
RX összekötő csap készülékadapterhez/-tartóhoz
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
PCF-declaration
Dokumentációk
Quick guide