Légmegszakítók mechanikus rögzítéséhez és közvetlen csatlakozásához a panelre.
- Cikkszám:
- SV 9635100
- Működési elv
- Légmegszakítók mechanikus rögzítéséhez és közvetlen elektromos csatlakozásához a panelen
- A megszakító felszerelése változtathatóan beállítható rögzítőpontokkal (M4)
- Anyag
- Poliamid
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Megjegyzés
- A CB készülékadapter kiválasztása esetén figyelembe kell venni a megszakító rögzítési távolságát
- Az alkalmazott megszakítótól függően (típustól függő mértékben) teljesítménycsökkenés következhet be
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- Névleges áram max.
- 160 A
- Névleges üzemi feszültség
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 90 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 45 mm - Distance between fixing points
- 25 mm
- Kábelkivezetés
- fent/lent
- A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (XT1)
- Allen Bradley (140G-G)
- Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,58 kg
- Bruttó tömeg
- 0,582 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 0,276
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177951877
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Termékleírás
- SV CB-Készülékadapter 160 A, RiLine Compact, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 fázis, BH: 90x160 mm, rögzítési távolság: 25 mm
- Dokumentációk
- Leírás