Panel integrált gyűjtősínekkel.
- Cikkszám:
- SV 9635035
- Működési elv
- Érintésvédett gyűjtősín-panel a komponensek egyszerű dugaszolással történő biztonságos rögzítéséhez és elektromos csatlakozásához
- A panelen az előnyomott osztásegységek a komponensek biztonságos és gyors pozicionálását teszik lehetővé
- A huzalozási igény csökken a panelre történő közvetlen kontaktálással
- Anyag
- Poliamid
Polikarbonát
E-Cu
UL 94 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Integrált gyűjtősínekkel
- IP védettség az IEC 60 529 szerint
- IP 2X
- Szabványok
- UL 508
- IEC 61 439
- Névleges áram max.
- 160 A
- Névleges üzemi feszültség
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Megjegyzés
- A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
- for mounting plate assembly
- Igen
- Pólusok száma
- 3-pólusú
- Méret
- Szélesség: 800 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 45,1 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,13 kg
- Bruttó tömeg
- 3,26 kg
- Réz tartalom (kg/db)
- 1,79
- Vámtarifaszám
- 85469010
- EAN
- 4028177978416
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 800x160x45.1 mm (RiLine Compact)
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions