Panel RiLine Compact

Cikkszám: SV 9635045

Panel integrált gyűjtősínekkel.

Cikkszám:
SV 9635045
Működési elv
Érintésvédett gyűjtősín-panel a komponensek egyszerű dugaszolással történő biztonságos rögzítéséhez és elektromos csatlakozásához
A panelen az előnyomott osztásegységek a komponensek biztonságos és gyors pozicionálását teszik lehetővé
A huzalozási igény csökken a panelre történő közvetlen kontaktálással
Anyag
Poliamid
Polikarbonát
E-Cu
UL 94 szerinti tűzállóság
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Integrált gyűjtősínekkel
IP védettség az IEC 60 529 szerint
IP 2X
Szabványok
UL 508
IEC 61 439
Névleges áram max.
160 A
Névleges üzemi feszültség
690 V (AC)
600 V (DC)
Megjegyzés
A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
for mounting plate assembly
Igen
Pólusok száma
3-pólusú
Méret
Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 160 mm
Mélység: 45,1 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
3,91 kg
Bruttó tömeg
4,06 kg
Réz tartalom (kg/db)
2,24
Vámtarifaszám
85469010
EAN
4028177978393
ETIM 9
EC001900
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pole, WHD: 1000x160x45.1 mm (RiLine Compact)
Jóváhagyások
UL + C-UL (listed)
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions